Obudowa obsługi na bazie AE, z uchwytami
Nr kat.: CP 6532200
Obudowa z blachy stalowej z powierzchnią poddaną trzyetapowej obróbce zapewniającej optymalne zabezpieczenie przed korozją. Aluminiowa płyta przednia demontowana w łatwy sposób do obróbki Szybki i bezpieczny dostęp serwisowy z przodu i z tyłu
- Nr kat.:
- CP 6532200
- Materiał
- Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Uchwyty: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyty: pokrywane proszkowo z zewnątrz - Kolor
- Obudowa i drzwi: RAL 7035
Listwy uchwytowe i klapy pokrywy: RAL 7030 - Zakres dostawy
- Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem dla systemu ramienia nośnego CP-L, Ø 130 mm
Wypunktowane z boku profile montażowe
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią
Boczne uchwyty z pokrywkami
Drzwi od tyłu, zawiasowane z prawej strony
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm - Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 500 mm
Głębokość: 210 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 13,786 kg
- Masa brutto
- 14,512 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177122079
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Atesty
- UL
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions