- Nr kat.:
- CP 6442500
- Materiał
- Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Rama i płyta przednia: aluminium
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Rama i płyta przednia: naturalnie anodowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa bez przyłącza ramienia nośnego
Wypunktowane z boku profile montażowe
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo przetwarzaną 3mm aluminiową płytą przednią z aluminiową ramą, zawiasowanie z prawej strony, przykręcona od środka
Drzwi od tyłu, zawiasowane z prawej strony
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
- Wymiary
- Szerokość: 380 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 249 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Liczba zamknięć
- 1
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,746 kg
- Masa brutto
- 9,206 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177252974
- ECLASS 8.0
- 27180505