Obudowa obsługi z przodem tabletowym

Nr kat.: CP 6662500

Obudowa obsługi, blacha stalowa, z zawiasowanym przodem tabletowym z aluminium. Stopień ochrony IP 54. Bez przyłącza ramienia nośnego.

Nr kat.:
CP 6662500
Materiał
Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Rama i płyta przednia: aluminium
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Rama i płyta przednia: naturalnie anodowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa bez przyłącza ramienia nośnego
Wypunktowane z boku profile montażowe
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo przetwarzaną 3mm aluminiową płytą przednią z aluminiową ramą, zawiasowanie z prawej strony, przykręcona od środka
Drzwi od tyłu, zawiasowane z prawej strony
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 249 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54
Liczba zamknięć
2
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
16,833 kg
Masa brutto
17,719 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177253001
ECLASS 8.0
27180505
Karty produktów
Technical Data sheet