Panel Premium Stal nierdzewna

Nr kat.: CP 6680000

Panel Premium ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), odporny na wysokie ciśnienie podczas płukania.

Nr kat.:
CP 6680000
Wersja
Z obudową klawiatury
Korzyści
Odporność na mycie pod wysokim ciśnieniem: uszczelka znajduje się między dwiema powierzchniami i jest optymalnie ściśnięta za pomocą połączenia śrubowego.
Nadające się do pomieszczeń czystych: połączenie śrubowe dla wysokich wymagań w przemyśle spożywczym. Wewnątrz z trzpieniami z tworzywa sztucznego lub na zewnątrz za pomocą śrub sześciokątnych.
Dane techniczne
Obudowa klawiatury pasuje do panelu montażowego szer. x wys.: 482,6 mm (19”) x 177 mm (4 U)
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Szlif prosty, ziarno 400
Wymiary
Szerokość: 530 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
IP X9
Pasuje do przyłącza ramienia nośnego
góra
Cleanroom class
1 klasa czystości powietrza według DIN EN ISO 14 644-1
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Uwaga dot. nr kat.
Termin dostawy do uzgodnienia
Opak.
1 szt.
Waga netto
16,62 kg
Masa brutto
17,5 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177305663
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Technical Data sheet