Elegancja obudowa obsługi z aluminiowych profili wytłaczanych. Idealna dla małych paneli obsługi. Różnorodna zabudowa
- Nr kat.:
- CP 6340000
- Wersja
- Z przyłączem ramienia nośnego 90 x 71 mm do CP 40, stal
- Opis produktu
- Dla małych jednostek obsługi, które montowane są w płytach przednich. Płyta przednia wkładana jest od tyłu i mocowana od wewnątrz za pomocą napinaczy śrub. Niektóre płyty przednie mogą mieć grubość materiału 2 do 6 mm. Ściana tylna posiada zawiasy z lewej lub prawej strony. Powłoka dachu z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego CP 40, stal.
- Materiał
- Powłoka dachu, powłoka podłogi: cynkowy odlew ciśnieniowy
Ściana tylna: aluminium
Części boczne: aluminiowy profil wytłaczany
Pokrycie śrub: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Powłoka dachu, powłoka podłogi, ściana boczna: pokrywany proszkowo z zewnątrz
Ściana tylna: naturalnie anodowana - Kolor
- RAL 7024
- Zakres dostawy
- Powłoka dachu
Powłoka podłogi
Ściana tylna
Części boczne
Pokrycie śrub
z uszczelką i napinaczem śrub - Wymiary
- Szerokość: 241 mm
Wysokość: 238 mm
Głębokość: 87 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pasuje do panelu przedniego o szerokości
- 178 mm
- Pasuje do panelu przedniego o wysokości
- 200 mm
- Wersja
- Dostęp serwisowy od tyłu.
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,576 kg
- Masa brutto
- 3,68 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177382688
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis produktu
- CP Compact-Panel, SxWxG: 241x238x87 mm, Aluminium, do płyty frontowej SxW 178x200 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions