Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła. Do mniejszych paneli i urządzeń sterujących. Ekstremalnie wąska stylistyka, prawie nie wymaga więcej miejsca niż same elementy zabudowy.
- Nr kat.:
- CP 6380020
- Wersja
- Przyłącze ramienia nośnego narożne 120 x 65 mm
- Korzyści
- Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła.
- Małe wymiary i wysoka stabilność
- Kompatybilność z wszystkimi systemami stojącymi i ramion nośnych Rittal
- Materiał
- Obudowa: aluminiowy profil wytłaczany
Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy
Krawędzie chroniące: tworzywo sztuczne - General colour
- Anodowana naturalna
- Kolor
- Obudowa: naturalnie anodowane
Elementy narożne: RAL 7035
Krawędzie chroniące: podobna do RAL 7024 - Zakres dostawy
- Obudowa z tylną ścianą na zawiasach
Wraz z uszczelkami - Wymiary
- Szerokość: 474 mm
Wysokość: 387 mm
Głębokość: 110 mm - Głębokość montażowa
- 100 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65
- Pasuje do panelu przedniego o szerokości
- 430 mm
- Pasuje do panelu przedniego o wysokości
- 343 mm
- Wersja
- Dostęp serwisowy od tyłu.
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego jest możliwa przez obrócenie obudowy
- 3 mm wkładka dwupiórkowa, wymienna na wkładki zamka 41 mm, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie C
- Zawiasy tylnej ściany na najdłuższym strona obudowy
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,898 kg
- Masa brutto
- 6,208 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177429079
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis produktu
- CP Optipanel, do płyty frontowej SxW 430x343 mm, głębokość montażowa 100 mm, Aluminiowy profil wytłaczany, Przyłącze ramienia nośnego 120x65 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions