Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła. Małe wymiary i wysoka stabilność. Stopień ochrony IP 65 wg IEC 60 529.
- Nr kat.:
- CP 6372541
- Wersja
- Przyłącze ramienia nośnego narożne 120 x 65 mm
- Korzyści
- Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła.
- Małe wymiary i wysoka stabilność
- Kompatybilność z wszystkimi systemami stojącymi i ramion nośnych Rittal
- Materiał
- Obudowa: aluminiowy profil wytłaczany
Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy
Krawędzie chroniące: tworzywo sztuczne - General colour
- Anodowana naturalna
- Kolor
- Obudowa: naturalnie anodowane
Elementy narożne: RAL 7035
Krawędzie chroniące: podobna do RAL 7024 - Zakres dostawy
- Obudowa z wycięciem do przyłącza ramienia nośnego
3 mm wkładka dwupiórkowa, wymienna na wkładki zamka 41 mm, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie C
Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym do płyt przednich
Tylna ścianka z zawiasami, zawiasy na dłuższym boku obudowy - Wymiary
- Szerokość: 628,5 mm
Wysokość: 508,5 mm
Głębokość: 92 mm - Głębokość montażowa
- 74 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pasuje do panelu przedniego o szerokości
- 520 mm
- Pasuje do panelu przedniego o wysokości
- 400 mm
- Wersja
- Dostęp serwisowy od tyłu.
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego jest możliwa przez obrócenie obudowy
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Zabezpieczenie śrubowe
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,8 kg
- Masa brutto
- 10,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177663060
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis produktu
- CP Comfort-Panel, do płyty frontowej SxW 520x400 mm, głębokość montażowa 74 mm, Aluminiowy profil wytłaczany, Przyłącze ramienia nośnego 120x65 mm, Zawiasowana ściana tylna z zabezpieczeniem śrubowym
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions