Comfort-Panel

Nr kat.: CP 6372551

Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła. Małe wymiary i wysoka stabilność. Stopień ochrony IP 65 wg IEC 60 529.

Nr kat.:
CP 6372551
Wersja
Przyłącze ramienia nośnego narożne 120 x 65 mm
Korzyści
Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła.
Małe wymiary i wysoka stabilność
Kompatybilność z wszystkimi systemami stojącymi i ramion nośnych Rittal
Materiał
Obudowa: aluminiowy profil wytłaczany
Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy
Krawędzie chroniące: tworzywo sztuczne
General colour
Anodowana naturalna
Kolor
Obudowa: naturalnie anodowane
Elementy narożne: RAL 7035
Krawędzie chroniące: podobna do RAL 7024
Zakres dostawy
Obudowa z wycięciem do przyłącza ramienia nośnego
3 mm wkładka dwupiórkowa, wymienna na wkładki zamka 41 mm, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie C
Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym do płyt przednich
Ściana tylna przykręcona, obudowa zawiasowana od przodu z zamkiem z wkładką dwupiórkową
Wymiary
Szerokość: 628,5 mm
Wysokość: 608,5 mm
Głębokość: 92 mm
Głębokość montażowa
74 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Pasuje do panelu przedniego o szerokości
520 mm
Pasuje do panelu przedniego o wysokości
500 mm
Wersja
Dostęp serwisowy od tyłu.
Wskazówka
Zmiana przyłączenia ramienia nośnego jest możliwa przez obrócenie obudowy
Materiały podstawowe
Aluminium
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Zabezpieczenie śrubowe
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,8 kg
Masa brutto
8,8 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177663091
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis produktu
CP Compact Panel, dopasowane do płyt przednich SxW 520x500 mm, głębokość montażowa: 74 mm, Aluminiowy profil wytłaczany, Przyłącze ramienia nośnego 120x65 mm, Ściana tylna na zawiasach z zamkiem dźwigienkowym
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne