Obudowa obsługi z uchwytami

Nr kat.: CP 6315300

Stalowa obudowa obsługi z uchwytami w nowoczesnej stylistyce, z wykrojem Ø 130 mm pasującym do systemu ramienia nośnego CP 60 / 120 / 180, dostęp serwisowy do wyboru z przodu lub z tyłu, aluminiowa płyta przednia demontowana, w łatwy sposób, do obróbki, klasa ochrony IP 55

Nr kat.:
CP 6315300
Materiał
Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Uchwyty: aluminium
Płyta frontowa: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
Kolor
Obudowa i drzwi: RAL 7035
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
Pokrywy: podobny do RAL 7024
Zakres dostawy
Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią
Boczne uchwyty i osłony
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej otworami systemowymi TS
Wymiary
Szerokość: 380 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 210 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Wersja
Dostęp serwisowy od przodu
Wskazówka
Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
Opcjonalnie: przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić
Systemy zamykania do dostępu serwisowego z przodu: wkładki zamka 41 mm, wykonanie C, cylindry bezpieczeństwa, uchwyty i pokrętła z tworzywa sztucznego, wykonanie C
Materiały podstawowe
Aluminium
Uwaga dot. nr kat.
pasująca płyta montażowa 5050.453 z torbą wysyłkową 5050.507
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: sierpowaty element zamykający
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,104 kg
Masa brutto
9,583 kg
EAN
4028177693951
ECLASS 8.0
27180505
Opis produktu
CP Obudowa obsługi z uchwytami, SxWxG: 380x380x210 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium, dostęp serwisowy z przodu
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Szczegóły techniczne