- Nr kat.:
- CP 6320000
- Materiał
- Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Uchwyty: aluminium
Płyta frontowa: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
- Kolor
- Obudowa i drzwi: RAL 7035
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
Pokrywy: podobny do RAL 7024
- Zakres dostawy
- Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią
Boczne uchwyty i osłony
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej otworami systemowymi TS
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 155 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Wersja
- Dostęp serwisowy od tyłu.
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
- Opcjonalnie: przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić
- Systemy zamykania do dostępu serwisowego z tyłu: wkładki zamka 27 mm, wykonanie A, cylindry bezpieczeństwa, uchwyty i pokrętła z tworzywa sztucznego, wykonanie B
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,29 kg
- Masa brutto
- 4,38 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177693975
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis produktu
-
CP Obudowa obsługi z uchwytami, SxWxG: 300x200x155 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium, dostęp serwisowy z tyłu