Obudowa obsługi z uchwytami

Nr kat.: CP 6320600

Stalowa obudowa obsługi z uchwytami w nowoczesnej stylistyce, z wykrojem Ø 130 mm pasującym do systemu ramienia nośnego CP 60 / 120 / 180, dostęp serwisowy do wyboru z przodu lub z tyłu, aluminiowa płyta przednia demontowana, w łatwy sposób, do obróbki, klasa ochrony IP 55

Nr kat.:
CP 6320600
Materiał
Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Uchwyty: aluminium
Płyta frontowa: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
Kolor
Obudowa i drzwi: RAL 7035
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
Pokrywy: podobny do RAL 7024
Zakres dostawy
Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią
Boczne uchwyty i osłony
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej otworami systemowymi TS
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 210 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Wersja
Dostęp serwisowy od tyłu.
Wskazówka
Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
Opcjonalnie: przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić
Systemy zamykania do dostępu serwisowego z tyłu: wkładki zamka 27 mm, wykonanie A, cylindry bezpieczeństwa, uchwyty i pokrętła z tworzywa sztucznego, wykonanie B
Materiały podstawowe
Aluminium
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
17,608 kg
Masa brutto
18,535 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177694019
ECLASS 8.0
27180505
Opis produktu
CP Obudowa obsługi z uchwytami, SxWxG: 600x600x210 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium, dostęp serwisowy z tyłu
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Szczegóły techniczne