Zintegrowane mocowanie VESA 75/100. Efektywne i skuteczne zabezpieczenie zwykłych monitorów biurkowych TFT o przekątnej do 24" w formacie 16:9/16:10 Wysoka klasa ochrony IP 65.
- Nr kat.:
- CP 6321000
- Wersja
- Pojedyncza szyba ze szkła bezpiecznego
- Opis produktu
- Do montażu zwykłych monitorów biurkowych TFT o przekątnej ekranu do 24" w formacie 16:9/16:10
- Materiał
- Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Uchwyty: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne
Uchwyt monitora: Blacha stalowa - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyt: naturalnie anodowane - Kolor
- Obudowa i drzwi: RAL 7035
Uchwyt: naturalnie anodowane
Pokrywy: podobny do RAL 7024 - Zakres dostawy
- Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
Szyba
Uchwyt do monitorów z mocowaniem VESA 75/100
Boczne uchwyty i osłony
Drzwi od tyłu, zawiasowane z prawej strony
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm - Wymiary
- Szerokość: 650 mm
Wysokość: 450 mm
Głębokość: 155 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65
- Liczba zamknięć
- 1
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
- Opcjonalnie: przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić
- Wkładka zamka, wymienna na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A, cylinder bezpieczeństwa, uchwyty i pokrętła z tworzywa sztucznego, wykonanie B
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 16,468 kg
- Masa brutto
- 17,335 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis produktu
- CP Obudowa obsługi do monitorów biurkowych TFT o przekątnej ekranu do 24", SxWxG: 650x450x155 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium
- Dokumentacja
- Info sheet