Części dolne TP TopPult, cztery szerokości i dwie różne głębokości jako baza każdego rozwiązania TopPult. Jednolity wygląd zapewnia szyld zamka AX, a łatwe prowadzenie kabli umożliwiają podzielone na dwie części płyty podłogowe będące w zestawie.
- Nr kat.:
- TP 6703600
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa - Powierzchnia
- Obudowa, pokrywa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa, u góry otwarta
Drzwi lub drzwi podwójne z zamknięciem prętowym (przy głębokości 400 mm z przodu, przy głębokości 500 mm z przodu i z tyłu)
Płyta montażowa
Blachy podłogowe - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 1.499 mm x 625 mm
- Ilość drzwi
- 2
- Wymiary
- Szerokość: 1.600 mm
Wysokość: 675 mm
Głębokość: 400 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Wskazówka
- Do pomocy przy montażu systemu cokołów VX w nowej wersji można zastosować element ślizgowy do VX 5051.172
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 75 kg
- Masa brutto
- 80 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177959873
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- TP System TopPult, Dolna część pulpitu, SxWxG: 1600x675x400 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions