Jako pokrywa dolnej części TP.
- Nr kat.:
- CM 5001160
- Opis produktu
- Do zakrywania kompletnego otworu podłogowego w CM lub dachu w przypadku samodzielnego zastosowania części dolnej TopPult.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 24,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP Części dolne
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 400 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,6 kg
- Masa brutto
- 8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CM Płyta zamykająca do TP, do SxG 1200x400 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi