Cztery szerokości tworzą pomost do trzyczęściowego montażu systemu TopPult.
- Nr kat.:
- TP 6715500
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa
Pokrywa tylna zawiasowana, 2 blokady z automatycznym zamknięciem. Odryglowanie z lewej strony automatycznie, z prawej ręcznie
Otwór do przeprowadzenia kabli w dnie obudowy - Kod IK
- IK08
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 235 mm
Głębokość: 730 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 21 kg
- Masa brutto
- 22 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177554238
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- System TopPult TP, środkowa część pulpitu do zabudowy 3-częściowej, SxG 800x730 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi