- Nr kat.:
- TP 6730400
- Opis produktu
- Nadaje się do montażu obudów obsługi przez - mocowanie obudowy CP-L, Ø 130 mm CP 6525.510. Mocowanie obudowy CP-XL, okrągłe, CP 6130.610. Sprzęgi obudowy CP-XL do montażu na stole, CP 6528.410. Proste połączenie śrubowe w podłodze części środkowej pulpitu. Schemat otworów przyłącza systemów nośnych CP seryjnie na środku, inne pozycje możliwe po wykonaniu odpowiednich odwiertów. Wycięcie montażowe wymagane w pokrywie części środkowej pulpitu, wycięcia montażowe pasujące do różnych systemów ramienia nośnego.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Pasuje do szerokości
- = 600 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,8 kg
- Masa brutto
- 5,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177580206
- ECLASS 8.0
- 27180504