Konsola do części środkowej pulpitu, z tyłu z pokrywą na zawiasach

Nr kat.: TP 6730410

Konsola stanowi element bazowy pozwalający rozbudować części środkowe pulpitu dla konstrukcji 2-częściowej o oddzielną obudowę monitora.

Nr kat.:
TP 6730410
Opis produktu
Nadaje się do montażu obudów obsługi przez - mocowanie obudowy CP-L, Ø 130 mm CP 6525.510. Mocowanie obudowy CP-XL, okrągłe, CP 6130.610. Sprzęgi obudowy CP-XL do montażu na stole, CP 6528.410. Proste połączenie śrubowe w podłodze części środkowej pulpitu. Schemat otworów przyłącza systemów nośnych CP seryjnie na środku, inne pozycje możliwe po wykonaniu odpowiednich odwiertów. Wycięcie montażowe wymagane w pokrywie części środkowej pulpitu, wycięcia montażowe pasujące do różnych systemów ramienia nośnego.
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Pasuje do szerokości
= 800 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,807 kg
Masa brutto
6,113 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177580213
ECLASS 8.0
27180504
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK