Systemy szaf PC

Nr kat.: PC 8368100

Systemy szaf PC ze składaną półką na klawiaturę.

Nr kat.:
PC 8368100
Materiał
Obudowa, drzwi, pole montażu, podstawy: Blacha stalowa
Uchwyty, osłony ozdobne: tworzywo sztuczne
Zaślepki drzwiowe: aluminium
Zakres dostawy
Obudowa, drzwi, drzwi tylne
Składana półka na klawiaturę
Drzwi przeszklone, u góry
Półka urządzeniowa
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 836 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Klasa ochrony NEMA
NEMA 12
Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
120,57 kg
Masa brutto
124,3 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177245167
ECLASS 8.0
27180501
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Technical Data sheet