Obudowa dolna na bazie TS 8 do przemysłowych stanowisk pracy.
- Nr kat.:
- IW 6901100
- Wersja
- Płyta robocza, szuflada na klawiaturę, drzwi ozdobne, drzwi tylne
- Materiał
- Obudowa, szuflada na klawiaturę, drzwi ozdobne, drzwi tylne: blacha stalowa
Płyta robocza: Płyta wiórowa (obustronnie laminowana tworzywem sztucznym (okleina)) - Powierzchnia
- Obudowa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- Obudowa, płyta robocza: RAL 7035
Okleina płyty roboczej: RAL 7015 - Zakres dostawy
- Obudowa ze ścianami bocznymi przykręconymi od wewnątrz, płyta podłogi z płytą kołnierzową i nóżkami poziomującymi
Płyta robocza, szuflada na klawiaturę, drzwi ozdobne, drzwi tylne
Płyta robocza, szer. x wys. x głęb.: 610 x 38 x 645 mm - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 645 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 88,464 kg
- Masa brutto
- 91,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- IW Industrial Workstation, Obudowa, SxWxG: 600x1000x600 mm, Z płytą roboczą, Szuflada na klawiaturę, drzwi „design” z przodu, Drzwi tylne
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions