Płyty robocze (wiórowe) do przemysłowych stanowisk pracy.
- Nr kat.:
- IW 6902300
- Materiał
- Płyta robocza: Płyta wiórowa (obustronnie laminowana tworzywem sztucznym (okleina))
- Kolor
- Okleina płyty roboczej: RAL 7015
- Wymiary
- Szerokość: 610 mm
Wysokość: 38 mm
Głębokość: 645 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,86 kg
- Masa brutto
- 10,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039100
- EAN
- 4028177289819
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- IW Industrial Workstation, Płyta robocza, SxG: 610x645 mm