Dolna obudowa na bazie VX SE dla przemysłowych stanowisk pracy.
- Nr kat.:
- IW 6900700
- Wersja
- Drzwi ozdobne, ściana tylna przykręcona od środka
- Materiał
- Obudowa, drzwi ozdobne, ściana tylna: blacha stalowa
- Powierzchnia
- Obudowa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- Osłony dekoracyjne: RAL 7015
- Zakres dostawy
- Obudowa, z boku zamknięta
Trójdzielne blachy podłogowe
Nóżki poziomujące
Drzwi ozdobne, ściana tylna przykręcona od środka - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 900 mm
Głębokość: 600 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 44,6 kg
- Masa brutto
- 46,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- IW Industrial Workstation, obudowa, szerokość x wysokość x głębokość: 600x900x600 mm, drzwi ozdobne z przodu, tylna ściana
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne