Część dolna pulpitu CX

Nr kat.: CX 6703000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Płyta zamykająca do systemu pulpitowego CX

Część środkowa pulpitu CX

Górna część pulpitu CX

Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Nr kat.:
CX 6703000
Wersja
Część dolna
Materiał
Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa, u góry otwarta
Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z 3-punktowym systemem zamknięcia
Płyta montażowa
Blachy podłogowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Wymiary
Szerokość: 1.600 mm
Wysokość: 675 mm
Głębokość: 400 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
1.520 mm x 625 mm
Ilość drzwi
2
Kąt otwarcia drzwi
130°
Kod IK
IK10
Wskazówka
Do zamknięcia dolnej części pulpitu potrzebna jest płyta zamykająca
Do zabudowy 2-częściowej potrzebna jest środkowa część pulpitu i płyta zamykająca do środkowej części pulpitu
Do zabudowy 3-częściowej potrzebna jest środkowa i górna część pulpitu
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Liczba zamknięć
1
Wersja z zamknięciem
3-punktowy system zamknięcia
Wkładka zamka
Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
75 kg
Masa brutto
76,5 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177983779
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis produktu
System pulpitowy CX, dolna część pulpitu, SxWxG: 1600x675x400 mm, blacha stalowa
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne