Część dolna pulpitu CX

Nr kat.: CX 6705000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Płyta zamykająca do systemu pulpitowego CX

Część środkowa pulpitu CX

Płyta zamykająca do systemu pulpitowego CX

Szyna do zabudowy wewnętrznej

Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Nr kat.:
CX 6705000
Wersja
Część dolna
Materiał
Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa, u góry otwarta
Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z 3-punktowym systemem zamknięcia
Płyta montażowa
Blachy podłogowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 675 mm
Głębokość: 500 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
720 mm x 625 mm
Ilość drzwi
1
Kąt otwarcia drzwi
130°
Kod IK
IK10
Wskazówka
Do zamknięcia dolnej części pulpitu potrzebna jest płyta zamykająca
Do zabudowy 2-częściowej potrzebna jest środkowa część pulpitu i płyta zamykająca do środkowej części pulpitu
Do zabudowy 3-częściowej potrzebna jest środkowa i górna część pulpitu
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Liczba zamknięć
1
Wersja z zamknięciem
3-punktowy system zamknięcia
Wkładka zamka
Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
40 kg
Masa brutto
42,875 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177983755
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis produktu
System pulpitowy CX, dolna część pulpitu, SxWxG: 800x675x500 mm, blacha stalowa
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne