Jednoczęściowy pulpit stojący do obsługi i monitorowania, z dużą płytą montażową i wysoką klasą ochrony IP 55 w czterech różnych szerokościach.
- Numer artykułu:
- CX 6746000
- Wersja
- Pulpity stojące
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, 2,5 mm - Powierzchnia
- Obudowa, pokrywa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa, z tyłu i z boku zamknięta
Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z 3-punktowym systemem zamknięcia
Płyta montażowa
Pokrywa z zamkami dźwigienkowymi, zawiasowana z tyłu, 2 ustawiacze z automatycznym zamknięciem. Odryglowanie z lewej strony automatycznie, z prawej ręcznie.
Płyta podłogowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 970 mm
Głębokość: 400 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 520 mm x 900 mm
- Głębokość na górze
- 495 mm
- Głębokość na dole
- 400 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Kod IK
- IK10
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 970 mm
Głębokość na górze: 495 mm
Głębokość na dole: 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 45 kg
- Masa brutto
- 48,875 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177983618
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- CX Pulpit stojący, SxWxG: 600x970x400 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne