Do zamknięcia całego otworu dachu w przypadku samodzielnego zastosowania systemów pulpitowych CX.
- Nr kat.:
- CX 6730830
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: Część środkowa pulpitu CX
Szerokość: = 1.200 mm - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,3 kg
- Masa brutto
- 5,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177983441
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- CX Płyta zamykająca, do środkowej części pulpitu CX, do szer.: 1200 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi