Część środkowa pulpitu CX

Nr kat.: CX 6712000

Cztery szerokości tworzą pomost do dwu- lub trzyczęściowego montażu systemu pulpitów CX.

Płyta zamykająca do systemu pulpitowego CX

Górna część pulpitu CX

Część dolna pulpitu CX

Część dolna pulpitu CX

Listwa aluminiowa CX

Uchwyt mini Komfort AX

Nr kat.:
CX 6712000
Wersja
Część środkowa
Materiał
Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa
Pokrywa tylna zawiasowana, 2 blokady z automatycznym zamknięciem. Odryglowanie z lewej strony automatycznie, z prawej ręcznie
Otwór do przeprowadzenia kabli w dnie obudowy
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Głębokość: 745 mm
Wysokość z przodu
130 mm
Wysokość z tyłu
200 mm
Ilość drzwi
2
Kod IK
IK10
Wskazówka
Do zamknięcia środkowej części pulpitu potrzebna jest płyta zamykająca
Do zabudowy 2-częściowej potrzebna jest dolna część pulpitu i płyta zamykająca do środkowej części pulpitu
Do zabudowy 3-częściowej potrzebna jest dolna i górna część pulpitu
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Liczba zamknięć
3
Wersja z zamknięciem
zamkiem dźwigienkowym
Wkładka zamka
Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 3
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
36 kg
Masa brutto
36,5 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177983700
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis produktu
System pulpitowy CX, środkowa część pulpitu, szer.: 1200 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne