Cztery szerokości tworzą pomost do dwu- lub trzyczęściowego montażu systemu pulpitów CX.
- Nr kat.:
- CX 6713000
- Wersja
- Część środkowa
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa
Pokrywa tylna zawiasowana, 2 blokady z automatycznym zamknięciem. Odryglowanie z lewej strony automatycznie, z prawej ręcznie
Otwór do przeprowadzenia kabli w dnie obudowy
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Obudowa
Pokrywa z zawiasami na dole, wraz z uchwytem pokrywy
Otwarta podłoga do indywidualnego wprowadzenia kabli - Wymiary
- Szerokość: 1.600 mm
Głębokość: 745 mm - Wysokość z przodu
- 130 mm
- Wysokość z tyłu
- 200 mm
- Kod IK
- IK10
- Wskazówka
- Do zamknięcia środkowej części pulpitu potrzebna jest płyta zamykająca
- Do zabudowy 2-częściowej potrzebna jest dolna część pulpitu i płyta zamykająca do środkowej części pulpitu
- Do zabudowy 3-częściowej potrzebna jest dolna i górna część pulpitu
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Wymiary
- Szerokość: 1.600 mm
- Liczba zamknięć
- 3
- Wersja z zamknięciem
- zamkiem dźwigienkowym
- Wkładka zamka
- Wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 3
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 46 kg
- Masa brutto
- 47 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177983694
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- System pulpitowy CX, środkowa część pulpitu, szer.: 1600 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi