Cztery szerokości tworzą idealne warunki do indywidualnego monitoringu i do trzyczęściowego montażu systemu pulpitowego CX.
- Nr kat.:
- CX 6720000
- Wersja
- Część górna
- Opis produktu
- Cztery szerokości tworzą idealne warunki do indywidualnego monitoringu i do trzyczęściowego montażu systemu pulpitowego CX.
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa
Pokrywa z zawiasami na dole, wraz z uchwytem pokrywy
Otwarta podłoga do indywidualnego wprowadzenia kabli
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 515 mm - Głębokość na górze
- 125 mm
- Głębokość na dole
- 245 mm
- Kod IK
- IK10
- Wskazówka
- Do zabudowy 3-częściowej potrzebna jest środkowa i dolna część pulpitu
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 515 mm
Głębokość na górze: 125 mm
Głębokość na dole: 245 mm - Liczba zamknięć
- 2
- Wersja z zamknięciem
- zamkiem dźwigienkowym
- Wkładka zamka
- Wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 15 kg
- Masa brutto
- 16,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177983687
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- System pulpitowy CX, górna część pulpitu do zabudowy 3-częściowej, szer.: 600 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi