- Nr kat.:
- CP 6146100
- Wersja
- Stacjonarny
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Płyta podłogowa podpory stojącej / belka nośna
- Obciążalność (statyczna)
- 15 kg
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 10 mm
Głębokość: 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 13,015 kg
- Masa brutto
- 13,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177384552
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis produktu
- CP Płyta podłogowa podpory stojącej modułowa CP 40, Stal
- Dokumentacja
- Info sheet