Profil nośny o regulowanej wysokości w zakresie 732 – 1122 mm.
- Nr kat.:
- CP 6146200
- Height adjustable y/n
- Tak
- Obciążalność (statyczna)
- 15 kg
- Zakres ustawień
- 732 mm/1.122 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,927 kg
- Masa brutto
- 3,127 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis produktu
- CP Profil nośny, z regulowaną wysokością CP 40, Stal
- Dokumentacja
- Info sheet