Podpora stojąca otwarta, umożliwiająca dodatkowe wprowadzanie kabli z wstępnie konfekcjonowanymi wtykami.
- Nr kat.:
- CP 6106500
- Opis produktu
- Spawana alternatywa podpory stojącej, kompletna. Do dodatkowego wprowadzania kabli konfekcjonowanymi wtykami.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Obciążalność (statyczna)
- 40 kg
- Wymiary
- Wysokość: 1.095 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 22,5 kg
- Masa brutto
- 22,691 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis produktu
- CP Podpora stojąca, otwarta, CP 60, SxWxG: 400x1095x400 mm
- Dokumentacja
- Info sheet