Podpora stojąca, otwarta

Nr kat.: CP 6215000

Podpora stojąca otwarta, umożliwiająca dodatkowe wprowadzanie kabli z wstępnie konfekcjonowanymi wtykami.

Nr kat.:
CP 6215000
Opis produktu
Spawana alternatywa podpory stojącej, kompletna. Do dodatkowego wprowadzania kabli konfekcjonowanymi wtykami.
Materiał
Stal
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
Obciążalność (statyczna)
40 kg
Wymiary
Wysokość: 1.093 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
22,936 kg
Masa brutto
24,143 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177555174
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604