Kolumna wsporcza, mała, odpowiednia do ciężkich elementów zabudowy.
- Nr kat.:
- CP 6112500
- Opis produktu
- Spawana alternatywa podpory stojącej, kompletna. Do ciężkich elementów zabudowy.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Obciążalność (statyczna)
- 80 kg
- Wymiary
- Wysokość: 1.159 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 30,5 kg
- Masa brutto
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis produktu
- CP Kolumna wsporcza, mała, CP 120, SxWxG: 500x1150x500 mm
- Dokumentacja
- Info sheet