Kolumna wsporcza, mała

Nr kat.: CP 6214500

Kolumna wsporcza, mała, odpowiednia do ciężkich elementów zabudowy.

Nr kat.:
CP 6214500
Opis produktu
Spawana alternatywa podpory stojącej, kompletna. Do ciężkich elementów zabudowy.
Materiał
Stal
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Width base plate
500 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
500 mm
Material thickness pedestal
3,2 mm
Pedestal tube cross-section depth
80 mm
Pedestal tube cross-section width
160 mm
Obciążalność (statyczna)
80 kg
Wymiary
Wysokość: 1.150 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
34,2 kg
Masa brutto
36 kg
Numer taryfy celnej
76109090
EAN
4028177387348
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604