Łączniki do przykręcania od dołu do nóg odlewanych za pomocą śrub z łbem wpuszczanym M12.
- Nr kat.:
- CP 6147000
- Opis produktu
- Łączniki do przykręcanie od dołu do nóg odlewanych za pomocą śrub z łbem wpuszczanym M12. Do wyboru wystające do przodu lub do tyłu, do wewnątrz lub na bok, z otworem Ø 11 mm do przykręcenia do podłogi.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami z łbem wpuszczanym M12.
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,452 kg
- Masa brutto
- 0,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Opis produktu
- CP Mocowanie do podłogi dla podpór stojących
- Dokumentacja
- Info sheet