Wzmocnienie obudowy

Nr kat.: CP 6143210

Do zewnętrznego i/lub wewnętrznego wzmacniania obudów w odpowiednich rozmiarach.

Nr kat.:
CP 6143210
Opis produktu
Do zewnętrznego i/lub wewnętrznego wzmacniania obudów w odpowiednich rozmiarach. Mniejsze obudowy mogą być bezpośrednio montowane bez wzmocnień.
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym dla obudowy i profilu nośnego plus 2 uszczelki.
Support arm connection (type)
CP-L
Pasujący do
Szerokość: ≥ 300 mm
Głębokość: ≥ 150 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,8 kg
Masa brutto
0,9 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271