Do zewnętrznego i/lub wewnętrznego wzmacniania obudów w odpowiednich rozmiarach.
- Nr kat.:
- CP 6143310
- Opis produktu
- Do zewnętrznego i/lub wewnętrznego wzmacniania obudów w odpowiednich rozmiarach. Mniejsze obudowy mogą być bezpośrednio montowane bez wzmocnień.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym dla obudowy i profilu nośnego plus 2 uszczelki.
- Możliwości montażu
- dla przyłącza ramienia nośnego ze stali nierdzewnej Ø 40 mm
- Support arm connection (type)
- CP 40
- Pasujący do
- Szerokość: ≥ 300 mm
Głębokość: ≥ 150 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,76 kg
- Masa brutto
- 0,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Opis produktu
- CP Wzmocnienie obudowy, do CP 40, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi