Wzmocnienie obudowy

Nr kat.: CP 6503000

Do zewnętrznego i/lub wewnętrznego wzmacniania obudów w odpowiednich rozmiarach.

Nr kat.:
CP 6503000
Opis produktu
Do zewnętrznego i/lub wewnętrznego wzmacniania obudów w odpowiednich rozmiarach. Mniejsze obudowy mogą być bezpośrednio montowane bez wzmocnień.
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym dla obudowy i profilu nośnego plus 2 uszczelki.
Support arm connection (type)
CP-XL
Pasujący do
Typ obudowy: AE
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: ≥ 210 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,952 kg
Masa brutto
2,152 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177121713
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271