Podpora stojąca, kompletna do Command-Panel

Nr kat.: CP 6106300

Nr kat.:
CP 6106300
Wersja
Stacjonarny
Korzyści
Pewna ochrona zarządzania kablami
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Belka nośna
Profil nośny
Pionowa osłona aluminiowa, do otwierania
Obciążalność (statyczna)
25 kg
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.093 mm
Głębokość: 660 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
28 kg
Masa brutto
29,7 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Opis produktu
CP Podpora stojąca kompletna do obudów obsługi, CP 60, SxWxG: 600x1093x660 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne