- Nr kat.:
- CP 6136000
- Wersja
- mobilna
- Zakres dostawy
- Belka nośna
Rolki transportowe
Profil nośny - Obciążalność (statyczna)
- 50 kg
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.005 mm
Głębokość: 550 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 15,815 kg
- Masa brutto
- 16,647 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177119352
- ECLASS 8.0
- 27182604