Profil nośny CP 60 pełne

Nr kat.: CP 6206025

Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Zamknięty tunel kablowy o dużym przekroju.

Nr kat.:
CP 6206025
Opis produktu
Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Zamknięty tunel kablowy o dużym przekroju.
Materiał
Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany
Kolor
Profil nośny: RAL 7035
Zakres dostawy
Profil nośny
Długość
250 mm
Wymiary
Szerokość: 59 mm
Wysokość: 85 mm
Długość: 250 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,294 kg
Masa brutto
1,36 kg
Numer taryfy celnej
76042100
EAN
4028177684256
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
Profil nośny CP 60 pełny, dł.: 250 mm
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal