- Nr kat.:
 
- CP 6206100
 
- Opis produktu
 
- Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Zamknięty tunel kablowy o dużym przekroju. 
 
- Materiał
 
- Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany 
 
- Kolor
 
- Profil nośny: RAL 7035 
 
- Zakres dostawy
 
- Profil nośny 
 
- Długość
 
- 1 000 mm 
 
- Wymiary
 
- Szerokość: 59 mm
Wysokość: 85 mm
Długość: 1.000 mm  
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 4,9 kg
 
- Masa brutto
 
- 5,158 kg
 
- Numer taryfy celnej
 
- 76042100 
 
- EAN
 
- 4028177684270 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Opis produktu
 
- 
CP Profil nośny CP 60 pełny, dł.: 1000 mm