- Nr kat.:
- CP 6106100
- Wersja
- Stacjonarny
- Materiał
- Stal
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Płyta podłogowa podpory stojącej / belka nośna
- Obciążalność (statyczna)
- 18 kg
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 108 mm
Głębokość: 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,5 kg
- Masa brutto
- 6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis produktu
- CP Płyta podłogowa podpory stojącej modułowa, mała, CP 60, SxWxG: 400x108x400 mm
- Dokumentacja
- Info sheet