Do zewnętrznego i/lub wewnętrznego wzmacniania obudów w odpowiednich rozmiarach.
- Nr kat.:
- CP 6106110
- Opis produktu
- Do zewnętrznego i/lub wewnętrznego wzmacniania obudów w odpowiednich rozmiarach. Mniejsze obudowy mogą być bezpośrednio montowane bez wzmocnień.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym dla obudowy i profilu nośnego plus 2 uszczelki.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Możliwości montażu
- do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Pasujący do
- Szerokość: ≥ 300 mm
Głębokość: ≥ 150 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis produktu
- CP Wzmocnienie obudowy sztywne, CP 60, wymiary obudów od SxG: 300x150 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi