Płyta podłogowa podpory stojącej modułowa, CP 60 duże

Nr kat.: CP 6106200

Nr kat.:
CP 6106200
Wersja
Stacjonarny
Materiał
Stal
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Płyta podłogowa podpory stojącej / belka nośna
Wskazówka
Przez łatwe wywiercenie można też zastosować system ramienia nośnego CP 120. Obciążenie 50 kg
Obciążalność (statyczna)
35 kg
Wymiary
Szerokość: 490 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
11,719 kg
Masa brutto
12,76 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Opis produktu
CP Płyta podłogowa podpory stojącej modułowa, duże, CP 60, SxWxG: 490x100x600 mm
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Szczegóły techniczne