- Nr kat.:
- CP 6106400
- Wersja
- mobilna
- Materiał
- Stal
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Płyta podłogowa podpory stojącej / belka nośna
Rolki transportowe
- Wskazówka
- Przez łatwe wywiercenie można też zastosować system ramienia nośnego CP 120. Obciążenie 50 kg
- Obciążalność (statyczna)
- 35 kg
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 205 mm
Głębokość: 650 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12,62 kg
- Masa brutto
- 13,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177698451
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis produktu
-
CP Płyta podłogowa podpory stojącej modułowa, duża, CP 60/120, SxWxG: 600x205x550 mm