- Nr kat.:
- CP 6206650
- Opis produktu
- Do przejścia z CP 60 na rurkę okrągłą 48.
- Materiał
- Stal
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Adapter
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego
Łącznie z uszczelnieniem
- Możliwości montażu
- Do mocowania do systemów pulpitu stojącego i ramienia nośnego z profilem nośnym CP 60
- Długość
- 300 mm
- Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,7 kg
- Masa brutto
- 1,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73064020
- EAN
- 4028177709621
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
-
CP Adapter CP 60 na CP 40, do montażu połączeń obudów CP 40