Systemy jednościennych obudów, jedno- i dwudrzwiowych. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych z pasywną zabudową wewnętrzną lub z niewielką mocą traconą. Dach z otworami wentylacyjnymi na całym obwodzie.
- Nr kat.:
- CS 9784520
- Wersja
- Obudowa o szerokości 1200 mm ma dwa pola montażowe o szerokości 600 mm
- Opis produktu
- Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym.
- Materiał
- Aluminium AlMg3
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Jednościenna obudowa zewnętrzna Outdoor, kompletnie zmontowana
Obudowa podstawowa z płytą podłogi, trzyczęściowa
Otworowanie systemowe 25 mm w dachu, podłodze, z przodu i w głębokości obudowy
Drzwi przednie z blokadą, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylindryczna, zamknięcie BJ20027
Cokół transportowy z przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu
Dach przeciwdeszczowy - Wymiary
- Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 400 mm - Wymiary
- Wysokość całkowita: 1.355 mm
Szerokość dachu przeciwdeszczowego: 1.250 mm
Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 55 mm
Głębokość dachu przeciwdeszczowego: 450 mm
Szerokość prześwitu: 512 mm
Wysokość prześwitu: 1.112 mm
Głębokość prześwitu: 349 mm
Wysokość cokołu: 100 mm - Design Centre bar
- Z demontowaną poprzeczką środkową, 2 drzwi z zamkami
- Type rating według UL 50E
- Type 3R
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Kod IK
- IK10
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 66 kg
- Masa brutto
- 67 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177569195
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi