Obudowa bazowa Outdoor

Nr kat.: CS 9784640

Systemy jednościennych obudów, jedno- i dwudrzwiowych. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych z pasywną zabudową wewnętrzną lub z niewielką mocą traconą. Dach z otworami wentylacyjnymi na całym obwodzie.

Nr kat.:
CS 9784640
Wersja
Obudowa o szerokości 1200 mm ma dwa pola montażowe o szerokości 600 mm
Opis produktu
Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym.
Materiał
Aluminium AlMg3
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Jednościenna obudowa zewnętrzna Outdoor, kompletnie zmontowana
Obudowa podstawowa z płytą podłogi, trzyczęściowa
Otworowanie systemowe 25 mm w dachu, podłodze, z przodu i w głębokości obudowy
Drzwi przednie z blokadą, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylindryczna, zamknięcie BJ20027
Cokół transportowy z przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu
Dach przeciwdeszczowy
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 500 mm
Wymiary
Wysokość całkowita: 1.355 mm
Szerokość dachu przeciwdeszczowego: 1.250 mm
Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 55 mm
Głębokość dachu przeciwdeszczowego: 550 mm
Szerokość prześwitu: 512 mm
Wysokość prześwitu: 1.112 mm
Głębokość prześwitu: 449 mm
Wysokość cokołu: 100 mm
Design Centre bar
Bez poprzeczki środkowej, nachodzące na siebie drzwi
Type rating według UL 50E
Type 3R
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Kod IK
IK10
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
52 kg
Masa brutto
53 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177569249
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi