Osłona outdoor do kompaktowych obudów sterowniczych AX

Nr kat.: AX 9792055

Osłona zewnętrzna do kompaktowych obudów sterowniczych AX składająca się z płaszcza obudowy, tylnej ściany, podłogi i drzwi wtykanych. Do realizacji koncepcji obudowy-w-obudowie. Wycięcie na dole i wytłoczenia z boku i w podłodze dla optymalnej wentylacji obudowy.

Nr kat.:
AX 9792055
Opis produktu
Osłona zewnętrzna do kompaktowych obudów sterowniczych AX. Do realizacji koncepcji obudowy-w-obudowie. Wycięcie na dole i wytłoczenia z boku i w podłodze dla optymalnej wentylacji obudowy.
Korzyści
Osłona zewnętrzna do kompaktowych obudów sterowniczych AX
Do realizacji koncepcji obudowy-w-obudowie
Wycięcie na dole i wytłoczenia z boku i w podłodze dla optymalnej wentylacji obudowy
Materiał
Aluminium AlMg3
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Zakres dostawy
Szyny nośne do montażu naściennego
Listwa szczotkowa
Złączka stopniowa M25
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wraz materiałami uziemieniowymi i zestawem montażowym
Wskazówka
Zależnie od zastosowania i otoczenia istnieje możliwość zamontowania w osłonie obudowy z blachy stalowej lub ze stali nierdzewnej
Wymiary
Szerokość: 421 mm
Wysokość: 550 mm
Głębokość: 308 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Szerokość: = 300 mm
Wysokość: = 400 mm
Głębokość: = 210 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
10,5 kg
Masa brutto
11,1 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177961807
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Osłona outdoor do kompaktowych obudów sterowniczych AX, SxWxG: 300x400x210 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne